??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
289-151 - Bauteilmodul mit Diode
Stückliste
289-151
Bestell-Nr.
289-151
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 -2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
5 - 6 mm
Höhe
21.00 mm
Breite
69.00 mm
Tiefe
50.00 mm
Gewicht
35.500 g
eCl@ss 7.1
27-39-92-10
eCl@ss 8.1
27-39-92-10
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen