??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
289-131 - PCB per montaggio autonomo, con 8 posizioni di montaggio
Lista materiale
289-131
Codice art.
289-131
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Altezza
32.00 mm
Larghezza
42.50 mm
Lunghezza
62.50 mm
Peso
24.420 g
eCl@ss 7.1
27-39-92-10
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD