??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
289-131 - Leiterplatte zum Selbstbestücken, mit 8 Bestückungsplätzen
Stückliste
289-131
Bestell-Nr.
289-131
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
5 - 6 mm
Höhe
32.00 mm
Breite
42.50 mm
Tiefe
62.50 mm
Gewicht
24.420 g
eCl@ss 7.1
27-39-92-10
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen