??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
289-131 - circuit imprimé pour montage individuel, avec 8 places d'équipement
Nomenclature
289-131
No de produit
289-131
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
hauteur
32.00 mm
largeur
42.50 mm
Profondeur
62.50 mm
Poids
24.420 g
eCl@ss 7.1
27-39-92-10
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés