??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
289-128 - Modulo componente con resistore, con 1 pezzo, Resistore 9K1, 5 Watt, nel supporto di montaggio
Lista materiale
289-128/002-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Altezza
34.00 mm
Larghezza
13.00 mm
Lunghezza
85.00 mm
Comment
Peso
g
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD