??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
289-128 - Component module with resistor, with 1 pcs, Resistor 9K1, 5 Watt, in mounting carrier
Bill of material
289-128/002-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
Strip length
5 - 6 mm
Height
34.00 mm
Width
13.00 mm
Depth
85.00 mm
Comment
Weight
g
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей