??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
289-121 - Modulo componente con diodo, con 14 pezzi, Diodo 1N4007, con anodo comune
Lista materiale
289-121
Codice art.
289-121
Designazione
Moduli gate per circuito di test per lampade; per il test di 10 lampade
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Altezza
31.50 mm
Larghezza
47.00 mm
Profondita
65.50 mm
Peso
24.550 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
eCl@ss 8.1
27-14-11-27
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD