??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
289-121 - Bauteilmodul mit Diode, mit 14 Stück, Diode 1N4007, mit gemeinsamer Anode
Stückliste
289-121
Bestell-Nr.
289-121
Bezeichnung
Bauteilmodul mit Diode
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
5 - 6 mm
Höhe
31.50 mm
Breite
47.00 mm
Tiefe
65.50 mm
Gewicht
24.550 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
eCl@ss 8.1
27-14-11-27
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen