??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
289-114 - moduł z opornikiem, z 8 szt., rezystor 2K7, 0.6 W
Lista materiałowa
289-114
Nr zamówienia.
289-114
Description
Component module with resistor
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
wysokość
31.50 mm
szerokość
47.00 mm
głębokość
65.50 mm
masa
23.250 g
eCl@ss 7.1
27-39-92-10
eCl@ss 8.1
27-39-92-10
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD