??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
289-114 - Módulo con resistencia, con 8 uds., Resistencia 2K7, 0.6 vatio
Lista de materiales
289-114
Item-No.
289-114
Designación
Component module with resistor
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Altura
31.50 mm
Ancho
47.00 mm
Profundidad
65.50 mm
Peso
23.250 g
eCl@ss 7.1
27-39-92-10
eCl@ss 8.1
27-39-92-10
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD