??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
289-105 - Modulo componente con diodo, con 9 pezzi, Diodo 1N5408
Lista materiale
289-105
Codice art.
289-105
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Altezza
48.00 mm
Larghezza
51.00 mm
Profondita
85.00 mm
Peso
80.640 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
eCl@ss 8.1
27-14-11-27
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD