??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
289-105 - moduł z diodą, z 9 szt., dioda 1 N 5408
Lista materiałowa
289-105
Nr zamówienia.
289-105
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
wysokość
48.00 mm
szerokość
51.00 mm
głębokość
85.00 mm
masa
80.640 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
eCl@ss 8.1
27-14-11-27
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD