??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
289-105 - composant modulaire avec diode, avec 9 pièces, Diode 1N5408
Nomenclature
289-105
No de produit
289-105
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
Hauteur
48.00 mm
Largeur
51.00 mm
Profondeur
85.00 mm
Poids
80.640 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
eCl@ss 8.1
27-14-11-27
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés