??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
289-105 - Bauteilmodul mit Diode, mit 9 Stück, Diode 1N5408
Stückliste
289-105
Bestell-Nr.
289-105
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
5 - 6 mm
Höhe
48.00 mm
Breite
51.00 mm
Tiefe
85.00 mm
Gewicht
80.640 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
eCl@ss 8.1
27-14-11-27
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen