??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
289-102 - pł. druk. do samodzielnego wyposażania, z 8 miejscami na montaż elementów
Lista materiałowa
289-102
Nr zamówienia.
289-102
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
wysokość
32.00 mm
szerokość
42.50 mm
głębokość
62.50 mm
masa
22.230 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD