??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
289-102 - Circuitos impresos para montaje por el usuario, con 8 puntos de dotación
Lista de materiales
289-102
Item-No.
289-102
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Altura
32.00 mm
Ancho
42.50 mm
Profundidad
62.50 mm
Peso
22.230 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD