??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2885820000 - ESG-LP 9/17 MM GE
Stückliste
Weidmueller 2885820000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2885820000
Herstellertypbezeichnung
ESG-LP 9/17 MM GE
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 17 mm, Aufgedruckte Zeichen: ohne, Polyamid, gelb
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4064675854425
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Höhe
9 mm
Tiefe
0.050 mm
Werkstoff
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Breite
17 mm
Masse
0.00001 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen