??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2885800000 - ESG-LP 6/17 MM SI
Спецификация
Weidmueller 2885800000
Preview
Manufacturer Product ID
2885800000
Manufacturer Type Description
ESG-LP 6/17 MM SI
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, без содержания галогенов, 17 mm, Напечатанные символы: без, Полиамид, серебряный
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
4064675854401
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
height
6 mm
depth
0.050 mm
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
width
17 mm
Mass
0.00001 kg
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей