??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2885790000 - ESG-LP 6/17 MM GE
Lista materiale
Weidmueller 2885790000
Preview
Manufacturer Product ID
2885790000
Manufacturer Type Description
ESG-LP 6/17 MM GE
Description short
Siglatura dispositivi, autoadesivo, esente da alogeni, 17 mm, Caratteri stampati: senza, Poliammide, giallo
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
4064675854395
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
height
6 mm
depth
0.050 mm
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
width
17 mm
Mass
0.00001 kg
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD