??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2885790000 - ESG-LP 6/17 MM GE
Stückliste
Weidmueller 2885790000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2885790000
Herstellertypbezeichnung
ESG-LP 6/17 MM GE
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 17 mm, Aufgedruckte Zeichen: ohne, Polyamid, gelb
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4064675854395
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Höhe
6 mm
Tiefe
0.050 mm
Werkstoff
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
halogenfrei
Ja
Breite
17 mm
Masse
0.00001 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen