??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2883800000 - ZQV 4N/20
Lista materiałowa
Weidmueller 2883800000
Preview
Manufacturer Product ID
2883800000
Manufacturer Type Description
ZQV 4N/20
Description short
Złącze krosujące (terminal) wtykany, Liczba biegunów: 20, Raster w mm: 6.00, Izolowany: Tak, 32 A, pomarańczowy
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN
4064675848769
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
6 mm
rated current
32 A
Number of bridged terminals
20
color
orange
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.00078 kg
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD