??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2883800000 - ZQV 4N/20
Lista materiale
Weidmueller 2883800000
Preview
Manufacturer Product ID
2883800000
Manufacturer Type Description
ZQV 4N/20
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) innestato, Numero di poli: 20, Passo in mm: 6.00, Isolato: Sì, 32 A, arancione
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN
4064675848769
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
6 mm
rated current
32 A
Number of bridged terminals
20
color
orange
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.00078 kg
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD