카탈로그: Milwaukee Valve
생성됨: 05.04.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Milwaukee Valve
F-2882-M-160
Milwaukee Valve
Iron Valves
Gates
Powered by
CAD모델 선택
{milwaukeevalve/iron_valves/gates/2882_m_14_24_asmtab.prj},{NB=F-2882-M-160},{VS=16.00},{VSPN=160},{CLASS=125},{MOD=2882-M},{A=16.00},{B=43.30},{C=22.00},{D=23.50},{E=1.44},{CV=18375},{BCON=0.875},{MATL=Material/Specifications},{LOD=},{VS1=16.000},{PPATH=parts/2882_m_14_24_asmtpl.prj},{ID=16.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Milwaukee Valve
Description
2882, 14”-24” - 2882, 14”-24” - 125 lb. SWP-200 lb. WOG - OS and Y Solid Wedge Disc - Bolted Bonnet - Gland Packed - Flanged Ends
Bill of material
F-2882-M-160
Part No.
F-2882-M-160
F-2882-M-160
Valve Size
16.00
16.00
인치
Class
125
Model
Gate 2882-M
Gate 2882-M26
Gate 2882-M
Gate 2882-M26
A
16.00
16.00
인치
B
43.30
43.30
인치
C
22.00
22.00
인치
D
23.50
23.50
인치
E
1.44
1.44
인치
CV
18375
18375
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
ID
16.0
16.0
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성