??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2881470000 - A4C 6 OR
Lista materiałowa
Weidmueller 2881470000
Preview
Manufacturer Product ID
2881470000
Manufacturer Type Description
A4C 6 OR
Description short
Blok zacisku przelotowego, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, liczba przyłączeń: 4
Description long
Blok zaciskowy służący do podłączenia lub łączenia przewodników ze stale zabezpieczonym kontaktem. Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo.
GTIN
4099986754621
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
10 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
6 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
130 °C
rated current
41 A
Number of contact points per level
4
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
41 A
color
orange
Connection type
Push-in connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
10 mm²
Max. line cross section, rigid
6 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Levels internally bridged
No
Explosion tested design (EEx e)
No
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
800 V
Mass
0.024 kg
depth
45.15 mm
height
101.773 mm
width
8.1 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD