??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
288-870/000-040 - Potentialverteilermodul, 8 Potentiale, mit je 6 Klemmstellen, mit 42 Masseklemmstellen
Stückliste
288-870/000-040
Bestell-Nr.
288-870/000-040
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.2 - 16 mm²
Querschnitt
24 - 6 AWG
Abisolierlänge
12 - 13 mm
Höhe
49.00 mm
Breite
85.00 mm
Tiefe
154.00 mm
Farbe
grau
Gewicht
226.906 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen