??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
288-870/000-040 - Modulo per distribuzione del potenziale, 8 potenziali, con 6 punti di connessione ciascuno, con 42 punti di contatto di massa
Lista materiale
288-870/000-040
Codice art.
288-870/000-040
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.2 - 16 mm²
Sezione
24 - 6 AWG
Lunghezza spelatura
12 - 13 mm
Altezza
49.00 mm
Larghezza
85.00 mm
Profondita
154.00 mm
Colore
grigio
Peso
226.906 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD