??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
288-870/000-040 - Module pour distribution de potentiel, 8 potentiels, avec 6 points de serrage, avec 42 points de serrage masse
Nomenclature
288-870/000-040
No de produit
288-870/000-040
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.2 - 16 mm²
sections
24 - 6 AWG
Longueur de dénudage
12 - 13 mm
Hauteur
49.00 mm
Largeur
85.00 mm
Profondeur
154.00 mm
Couleur
gris
Poids
226.906 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés