??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
288-622 - Piede di fissaggio per guida DIN 35
Lista materiale
288-622
Codice art.
288-622
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
18.00 mm
Larghezza
8.00 mm
Lunghezza
96.30 mm
Colore
grau
Peso
5.300 g
eCl@ss 7.1
27-18-27-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD