??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
288-600 - Sezione tratto, Dimensione 1, lunghezza 1 m
Lista materiale
288-600
Codice art.
288-600
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
15.80 mm
Larghezza
1000.00 mm
Lunghezza
85.00 mm
Colore
grau
Peso
260.000 g
eCl@ss 7.1
27-18-27-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD