??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
288-412 - Modulo relè di sicurezza, Tensione nominale di ingresso: 12 V DC
Lista materiale
288-414
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Altezza
mm
Larghezza
63.50 mm
Profondita
85.00 mm
Colore
grigio
Peso
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD