??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
288-412 - module relais de sécurité, Tension nominale d'entrée DC 12 V
Nomenclature
288-414
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
Hauteur
mm
Largeur
63.50 mm
Profondeur
85.00 mm
Couleur
gris
Poids
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés