??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
288-368 - Modulo relè, Tensione nominale di ingresso: 24 V DC, 1 contatto NC, Limite corrente permanente: 5 A, Larghezza modulo: 13 mm
Lista materiale
288-368
Codice art.
288-368
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Altezza
47.00 mm
Larghezza
13.00 mm
Profondita
85.00 mm
Colore
grigio
Peso
30.900 g
Comment
DC 24 V
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD