??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
288-368 - Module relais, Tension nominale d'entrée DC 24 V, 1 R, Courant permanent max. 5 A, Largeur 13 mm
Nomenclature
288-368
No de produit
288-368
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
Hauteur
47.00 mm
Largeur
13.00 mm
Profondeur
85.00 mm
Couleur
gris
Poids
30.900 g
Comment
DC 24 V
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés