??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
288-364 - Relaismodul, Eingangsnennspannung DC 24 V, 1 Schließer, Grenzdauerstrom 5 A, 13 mm Baubreite
Stückliste
288-564
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
5 - 6 mm
Höhe
47.00 mm
Breite
13.00 mm
Tiefe
85.00 mm
Farbe
grau
Gewicht
g
Bemerkungen
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen