??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
288-312 - moduł przekaźnikowy, Znamionowe napięcie wejściowe 24 V DC, 2 zestyki przełączne, graniczny prąd stały 6 A, szerokość 23 mm
Lista materiałowa
288-312
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
wysokość
48.00 mm
szerokość
22.50 mm
głębokość
85.00 mm
masa
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD