??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
288-312 - Módulo con relé, Tensión nominal de entrada: 24 VCC, 2 inversores, Corriente permanente límite 6 A, 23 mm ancho de montaje
Lista de materiales
288-312
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Altura
48.00 mm
Ancho
22.50 mm
Profundidad
85.00 mm
Peso
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD