??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
288-304 - Module relais, Tension nominale d'entrée DC 24 V, 1 RT, Limitation courant constant 6 A, Largeur 21 mm
Nomenclature
288-304
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
hauteur
48.00 mm
largeur
20.50 mm
Profondeur
85.00 mm
Couleur
grau
Poids
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés