??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
288-002 - Universal mounting foot, snap-fit type, suitable for DIN 15, 35 and 32 rails
Bill of material
288-002
Item-No.
288-002
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Height
11.90 mm
Width
5.50 mm
Depth
49.70 mm
Color
grau
Weight
1.480 g
eCl@ss 7.1
27-18-27-02
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей