??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
288-002 - Piede di montaggio universale, tipo fissaggio a scatto, adatto per guide DIN 15, 35 e 32
Lista materiale
288-002
Codice art.
288-002
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
11.90 mm
Larghezza
5.50 mm
Lunghezza
49.70 mm
Colore
grau
Peso
1.480 g
eCl@ss 7.1
27-18-27-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD