??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
288-002 - Pied universel, encliquetable, pour montage sur rails DIN 15, DIN 35 et DIN 32
Nomenclature
288-002
No de produit
288-002
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
hauteur
11.90 mm
largeur
5.50 mm
Profondeur
49.70 mm
Couleur
grau
Poids
1.480 g
eCl@ss 7.1
27-18-27-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés