??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2876200000 - AEP 4C 6 OR
Nomenclature
Weidmueller 2876200000
Preview
Manufacturer Product ID
2876200000
Manufacturer Type Description
AEP 4C 6 OR
Description short
Flasque de fermeture (bloc de jonction) 100.3 mm x 2 mm, Orange
Description long
Flasque de fermeture pour protection contre les contacts accidentels des blocs de jonction. La flasque de fermeture est également utilisée pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN
4064675663096
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
Yes
type of end plate
Yes
color
orange
Combustibility class
V0
min. thickness
2 mm
Mass
0.00316 kg
height
100.241 mm
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés