??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2876200000 - AEP 4C 6 OR
Stückliste
Weidmueller 2876200000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2876200000
Herstellertypbezeichnung
AEP 4C 6 OR
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) 100.3 mm x 2 mm, orange
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4064675663096
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Ausführung mit Zwischenplatte
Ja
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
Farbe
orange
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Dicke
2 mm
Masse
0.00316 kg
Höhe
100.241 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85472000
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen