??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2874790000 - SEP 2C 4
Lista materiale
Weidmueller 2874790000
Preview
Manufacturer Product ID
2874790000
Manufacturer Type Description
SEP 2C 4
Description short
Piastre terminali (Morsetto) 2 mm, Beige scuro
Description long
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
GTIN
4064675649823
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
Yes
type of end plate
Yes
color
beige
Combustibility class
V0
min. thickness
2 mm
Mass
0.0021 kg
height
60.274 mm
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD