??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2871920000 - AL2C 4 VT
Спецификация
Weidmueller 2871920000
Preview
Manufacturer Product ID
2871920000
Manufacturer Type Description
AL2C 4 VT
Description short
Проходная клеммная колодка, PUSH IN, 4 mm², 1000 V, 32 A, Количество соединений: 2
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN-Code
4064675640042
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
130 °C
rated current
32 A
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
32 A
color
violet
Connection type
Push-in connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
4 mm²
Max. line cross section, rigid
4 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Levels internally bridged
No
Explosion tested design (EEx e)
No
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
1000 V
Mass
0.009 kg
depth
39.4 mm
height
59.53 mm
width
6.1 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей