??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2871920000 - AL2C 4 VT
Stückliste
Weidmueller 2871920000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2871920000
Herstellertypbezeichnung
AL2C 4 VT
Kurzbeschreibung
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 1000 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse: 2
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
GTIN
4064675640042
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm²
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
130 °C
Bemessungsstrom
32 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
1
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
32 A
Farbe
violett
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
Etagen intern gebrückt
Nein
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Montageart
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung
1000 V
Masse
0.009 kg
Tiefe
39.4 mm
Höhe
59.53 mm
Breite
6.1 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen