??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2871770000 - ALEP 3C 2.5
Спецификация
Weidmueller 2871770000
Preview
Manufacturer Product ID
2871770000
Manufacturer Type Description
ALEP 3C 2.5
Description short
Торцевая пластина (клеммы) 66.3 mm x 2.1 mm, Темно-бежевый
Description long
Концевая пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Такая концевая пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN-Code
4064675639893
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
No
type of end plate
Yes
color
beige
Combustibility class
V0
Latchable present
Yes
min. thickness
2.100 mm
Mass
0.002 kg
height
66.3 mm
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей