??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2871770000 - ALEP 3C 2.5
Stückliste
Weidmueller 2871770000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2871770000
Herstellertypbezeichnung
ALEP 3C 2.5
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) 66.3 mm x 2.1 mm, dunkelbeige
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4064675639893
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Ausführung mit Zwischenplatte
Nein
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
Farbe
beige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Rastbar vorhanden
Ja
min. Dicke
2.100 mm
Masse
0.002 kg
Höhe
66.3 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85472000
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen