2869AZ.014
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
Solid Carbide End Mills and Slot Mills
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/franken/hartmetall-schaft-20und20langlochfre4ser/2869az.prj},{NB=2869AZ.014},{SHA256=coduBzLRw7iNQEcZbM535IKiQ7Awvq0gE1sOvCd60SI=},{INAME=2869AZ_014000_gen},{NAME=2869AZ_014000_gen},{DOC=2869az/2869az_014000.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=2869AZ.014},{J22=Schaftfräser},{J3=F},{BLD=1},{H3=HM},{J1=WN},{J6=ZYL01401015},{J8=FEC, FDR},{A1=14.000},{B2=21.000},{B3=38.00},{B5=83.00},{B71=21.000},{C11=ZYL},{C12=10},{C2=0140},{C3=14.000},{C31=h6},{F1=R},{F21=4},{F3=R},{H11=HC},{H22=1},{H5=TIALN},{DXF=2869az/2869az_014000.dxf},{XML=2869az/2869az_014000.xml},{CSV=2869az/2869az_014000.csv},{STP=2869az/2869az_014000_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
2869AZ
Bill of material
2869AZ.014
PDF-Download
Documentation drawing
Standard of Characteristics
DIN4000-82
Item.ID
2869AZ.014
2869AZ.014
Item.Name
Schaftfräser
Company Code
F
Tool Style Code
1
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HM
Standard Number
WN
Connection Code, Machine Side
ZYL01401015
ZYL01401015
Treatment
FEC, FDR
Cutting Diameter
14.000
14.000
mm
Cuttingedge Length, max.
21.000
21.000
mm
Protruding Length
38.00
38.00
mm
Overall Length
83.00
83.00
Functional Length
21.000
21.000
Connection Type, Machine Side
ZYL
Connection Form, Machine Side
10
Connection Size, Machine Side
0140
0140
Connection Diameter, Machine Side
14.000
14.000
mm
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h6
Cutting Direction
R
Face Effective Cutting Edge Count
4
4
Flute Helix Hand
R
Cutting Tool Material
HC
Coolant Exit Style Code
1
Coating
TIALN
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성