??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2867694 - RAD-PIG-EF316-N-SMA
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2867694
Product number of the Manufacturer
2867694
Description short
Câble d'antenne
Description long
Câble d'antenne, diamètre : 3,2 mm, conducteur interne : flexible, atténuation : 0,5 / 0,7 / 0,9 dB à 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, raccordement : SMA (mâle) -> N (femelle), longueur de câble : 0,3 m
Manufacturer Type Description
RAD-PIG-EF316-N-SMA
Preview
GTIN-Code
4017918939069
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
couleur
Blue
cable type
EF 316
longueur
0.300 m
type of connection (1)
SMA (male)
screening effectiveness
0.500 dB
type of connector connection 1
SMA (male)
type of connector connection 2
N (female)
connection type of connection (2)
N (female)
impedance
50 Ω
Utilisation pour produit
Câble d'antenne
type of connection (1)
Plug
type of connection (2)
Socket
GTIN
4017918939069
Manufacturer product designation
Câble d'antenne
Manufacturer product description
Câble d'antenne, diamètre : 3,2 mm, conducteur interne : flexible, atténuation : 0,5 / 0,7 / 0,9 dB à 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, raccordement : SMA (mâle) -> N (femelle), longueur de câble : 0,3 m
Product type
RAD-PIG-EF316-N-SMA
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85442000
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !