??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2867694 - RAD-PIG-EF316-N-SMA
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2867694
Artikelnummer des Herstellers
2867694
Kurzbeschreibung
Antennenkabel
Langbeschreibung
Antennenkabel, Außendurchmesser: 3,2 mm, Innenleiter: flexibel, Dämpfung: 0,5 / 0,7 / 0,9 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, Anschluss: SMA (male) -> N (female), Kabellänge: 0,3 m
Herstellertypbezeichnung
RAD-PIG-EF316-N-SMA
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918939069
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Farbe
blau
Kabeltyp
EF 316
Länge
0.300 m
Ausführung des Anschlusses (1)
SMA (male)
Schirmungsmaß
0.500 dB
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
SMA (male)
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
N (female)
Anschlussart des Anschlusses (2)
N (female)
Impedanz
50 Ω
Verwendung für Produkt
Antennenkabel
Ausführung des Anschlusses (1)
Stecker
Ausführung des Anschlusses (2)
Buchse
GTIN
4017918939069
Herstellerproduktbezeichnung
Antennenkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Antennenkabel, Außendurchmesser: 3,2 mm, Innenleiter: flexibel, Dämpfung: 0,5 / 0,7 / 0,9 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, Anschluss: SMA (male) -> N (female), Kabellänge: 0,3 m
Herstellerprodukttyp
RAD-PIG-EF316-N-SMA
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85442000
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft